IFL-N-4-12-10N
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: IFL 4-12-10N)
- metallhus
- DC 3-ledning
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
IFL-N-4-12-10N |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101144819 |
| EAN (European Article Number) |
4030661134512 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
| Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
| Kapslingsmateriale |
Messing |
| Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
| Aktivt område |
Plast |
| Materiale for muttrene |
nikkelbelagt messing |
| Bruttovekt |
80 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Antall ledere |
3 |
Mechanical data - Switching distances
| Nominell driftsavstand Sn |
4 mm |
| Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
2 m |
| Konnektor stikk |
Kabel |
| Number of cable wires |
3 |
| Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
| Materiale for kabelmantel |
PUR |
Mekaniske data - mål
| ISO-gjenger på sensor |
M12 |
| Lengde på sensor |
56 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +85 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Elektriske data
| Driftsspenning |
15 ... 34 VDC |
| Type spenningsområde |
DC |
| Strøm uten belastning I0, typisk |
17 mA |
| Merkespenning |
15 ... 34 VDC |
| driftssstrøm |
150 mA 200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
| Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse undertrykt aktiveringfeil-impuls kortslutnings- og overbelastningsikker wirebruddovervåking Stemmeoverføringsbeskyttelse |
| Brytefrekvens, cirka |
800 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
| Voltage drop Ud, maximum |
2,5 V |
| Versjon koblingselementer |
n-type |
| Current leakage Ir, maximum |
0,01 mA |
Statusvisning
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kifl4f25
| 77,4 kB | .jpg | 95.25 x 278.694 mm - 270 x 790 px - 72 dpi
| 83,2 kB | .png | 74.083 x 216.60600000000002 mm - 210 x 614 px - 72 dpi
| 15,5 kB | .jpg | 42.333000000000006 x 123.47200000000001 mm - 120 x 350 px - 72 dpi
| 13,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,7 MB | .png | 167.10500000000002 x 487.028 mm - 2000 x 5829 px - 304 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 30.04.2026, 19:22