IFL 5-18M-10N-1761
- Konstruksjon M 18 x 1
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
IFL 5-18M-10N-1761 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101117500 |
| EAN (European Article Number) |
4030661018508 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
| Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
| Kapslingsmateriale |
Messing |
| Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
| Aktivt område |
Plast |
| Materiale for muttrene |
Messing |
| Bruttovekt |
60 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
| Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominell driftsavstand Sn |
5 mm |
| Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
2 m |
| Konnektor stikk |
Kabel |
| Number of cable wires |
3 |
| Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
| Materiale for kabelmantel |
PUR |
Mekaniske data - mål
| ISO-gjenger på sensor |
M18 |
| bredde på tvers av plan |
24 AF |
| Lengde på sensor |
36 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Elektriske data
| Driftsspenning |
10 ... 30 VDC |
| Type spenningsområde |
DC |
| Strøm uten belastning I0, typisk |
3 mA |
| Merkespenning |
10 ... 30 VDC |
| driftssstrøm |
200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
| Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
| Brytefrekvens, cirka |
400 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
| Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
| Versjon koblingselementer |
n-type |
Statusvisning
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
inkludert ved levering
| Leveringsomfang for monteringsmateriell |
2x Muttre M18 |
Note
| Note (General) |
I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kifl5f10
| 218,6 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 18,5 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 14,4 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 10,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,0 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 02.05.2026, 14:51