IFL 30-384-11P-1400
| Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)-(3)(4) |
| (1) | |
| 30 | Bryterdistanse 30 mm |
| (2) | |
| 384 | Blokkonstruksjonsform, 120 x 55 x 40 mm |
| (3) | |
| 01 | Åpner (NC) |
| 10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
| 10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
| 11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
| (4) | |
| N | n-type |
| P | p-type |
- Konstruksjon 384
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
IFL 30-384-11P-1400 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101090354 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
| Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Huskonstruksjonsform |
Blokk |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
ikke i flukt |
| Kapslingsmateriale |
Plast |
| Bruttovekt |
265 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Antall ledere |
4 |
Mechanical data - Switching distances
| Nominell driftsavstand Sn |
30 mm |
| Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
2 m |
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
40 mm |
| Bredde på sensor |
55 mm |
| Høyde på sensor |
120 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Elektriske data
| Driftsspenning |
10 ... 60 VDC |
| Type spenningsområde |
DC |
| Strøm uten belastning I0, typisk |
5,5 mA |
| Merkespenning |
10 ... 60 VDC |
| driftssstrøm |
400 mA |
| Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent) |
| Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet |
| Brytefrekvens, cirka |
50 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
| Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
| Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kifl3f03
| 673,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 94,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 42,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 7,5 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 53,0 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 22.04.2026, 16:38