IFL 2-12L-10TP 10,0M
| Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
| (1) | |
| 2 | Bryterdistanse 2 mm |
| 4 | Bryterdistanse 4 mm |
| B | Kvasi-innkapslingsbar |
| (2) | |
| 12 | sylinder, gjenget M12, metall |
| 120 | sylinder, gjenget M12, plast |
| (3) | |
| uten | Standard konstruksjonsform |
| M | miniatyregeme |
| L | Lang utforming |
| (4) | |
| 01 | Åpner (NC) |
| 10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
| 10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
| 11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
| (5) | |
| uten | Kabel |
| ST | Stik |
| T | Leder med strekkavlastning |
| (6) | |
| uten | Standard innplugging |
| 2 | Alternativ innplugging |
| (7) | |
| N | n-type |
| P | p-type |
| (8) | |
| K | Maks. sikringsytelse |
| 1 | pulsert |
| (9) | |
| 2033 | Rustfri stålmantel |
- Konstruksjon M12
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
IFL 2-12L-10TP 10,0M |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101164794 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
| Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
| Kapslingsmateriale |
Messing |
| Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
| Aktivt område |
Plast |
| Materiale for muttrene |
nikkelbelagt messing |
| Bruttovekt |
2.580 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Ledningsbøssing |
Ja |
| Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
| Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
15 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominell driftsavstand Sn |
2 mm |
| Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
10 m |
| Konnektor stikk |
Kabel |
| Number of cable wires |
3 |
| Ledertverrsnitt |
0,34 mm2 |
| Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
| ISO-gjenger på sensor |
M12 |
| bredde på tvers av plan |
17 AF |
| Lengde på sensor |
71 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Elektriske data
| Driftsspenning |
10 ... 30 VDC |
| Type spenningsområde |
DC |
| Strøm uten belastning I0, typisk |
3 mA |
| Merkespenning |
10 ... 30 VDC |
| driftssstrøm |
200 mA |
| Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
| Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
| Brytefrekvens, cirka |
1.000 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
| Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
| Versjon koblingselementer |
p-type |
Statusvisning
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
| Note (General) |
I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kifl4f25
| 77,4 kB | .jpg | 95.25 x 278.694 mm - 270 x 790 px - 72 dpi
| 83,2 kB | .png | 74.083 x 216.60600000000002 mm - 210 x 614 px - 72 dpi
| 15,5 kB | .jpg | 42.333000000000006 x 123.47200000000001 mm - 120 x 350 px - 72 dpi
| 13,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,7 MB | .png | 167.10500000000002 x 487.028 mm - 2000 x 5829 px - 304 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 15.04.2026, 22:45