schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M

Varenummer: 101180557

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Bryterdistanse 10 mm
15Bryterdistanse 15 mm

(2)
30sylinder, gjenget M30, metall
300sylinder, gjenget M30, plast

(3)
utenStandard konstruksjonsform
Mminiatyregeme
LLang utforming

(4)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(5)
utenKabel
STStik
TLeder med strekkavlastning
DDC 2-ledning

(6)
utenStandard innplugging
2Alternativ innplugging

(7)
Nn-type
Pp-type

(8)
1310Kan brukes inntil +110°C (bare for vekselstrøm AC)
2130Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator
1766Kan brukes inntil +110°C (bare for p-type eller n-type)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konstruksjon M30

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 15-30L-10TP-2130-2 10,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101180557

EAN (European Article Number)

4030661313962

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Messing

Bruttovekt

420 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Nei

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

15 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Konnektor stikk

Kabel

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,34 mm2

Materiale for kabelmantel

Thermoflex 155

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M30

bredde på tvers av plan

36 AF

Lengde på sensor

98 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +130 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Driftsspenning

10 ... 30 VDC

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

1,8 mA

Merkespenning

10 ... 30 VDC

driftssstrøm

200 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Brytefrekvens, cirka

60 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Versjon koblingselementer

p-type

Note

Note (General)

I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 30.04.2026, 14:56