SLC 210-E/R1660-20-RF
SLC 210-E/R1660-20-RF
Downloads
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 220)
- Besturingscategorie 2
Bestelvoorbeeld
| Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
| Typebenaming van het product |
SLC 210-E/R1660-20-RF |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101185623 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
| Reactietijd, maximum |
26 ms |
| Brutogewicht |
9.623 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Herstartblokkering |
Ja |
| Met straalcodering |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
| Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
| Aantal stralen |
165 |
Classificatie
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische gegevens
| Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
20 mm |
| Hoogte van het veiligheidsveld |
1.660 mm |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0 m |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
18 m |
| Laserdiode Golflengte |
950 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Aansluitstekker |
| Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
| Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 5-polig |
| Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
35 mm |
| Breedte van de sensor |
45 mm |
| Hoogte van de sensor |
1.761 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-20 ... +70 °C |
| Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
| Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
| Stroomverbruik van de ontvanger |
3 W |
| Stroomverbruik van de zender |
2 W |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
| Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,5 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakelend |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Zender + ontvanger, montagebeugel, hamermoeren |
Toebehoren
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SCR 402R-301 |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 0,3 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 px - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 px - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 px - 305 dpi
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 30-04-2026 16:15