M 630-11-2-A19-II-8010-2
M 630-11-2-A19-II-8010-2
Downloads
- Kunststofbehuizing
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
M 630-11-2-A19-II-8010-2 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
157000144 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
| Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof, thermoplast |
| Materiaal van de hefboom |
Edelstaal |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal verbreekcontacten |
1 |
| Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Hendelvorm A |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
| Contactopening |
0,9 mm |
| Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
| Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
| Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt |
0,05 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Soldeeraansluiting |
| Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
| Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
| Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP00 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +120 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
| Vervuilingsgraad |
2 |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
| Schakelelement |
Wisselcontact met enkel-voudige onderbreking |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
| Natrilduur, maximum |
5 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
10.000 /h |
| Omschakeltijd, maximum |
30 ms |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: KM630F02
| 192,2 kB | .jpg | 202.494 x 145.344 mm - 574 x 412 px - 72 dpi
| 35,5 kB | .png | 74.083 x 53.269000000000005 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 67,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 88.54700000000001 mm - 350 x 251 px - 72 dpi
| 46,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,0 MB | .png | 142.697 x 102.456 mm - 2000 x 1436 px - 356 dpi
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27-04-2026 16:58