schmersal_s_icon.png

HDT-BL-GN-513

Artikelnummer: 103059648

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • hygiënisch design
  • blauwe, zichtbare afdichtingselementen
  • Symboliek op maat mogelijk

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

HDT-BL-GN-513

Artikelnummer (bestelnummer)

103059648

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661665429

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-10

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-10

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-12

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000221

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000221

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Uitvoering

Drukknop

Frontplaatmontage

Bouwvorm

Rond

Keying

Inbouwcondities (mechanische)

alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de bedieningsdeel

Kunststof

Materiaal van de frontring

Edelstaal (V4A)

Materiaal van de dichtbalg

Silicone

Kleur von de bedieningsdeel

Groen

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van de dichtbalg

Blauw

Kleur van de dichting

Blauw

Brutogewicht

47 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Met symbooletikettering

Ja (1)

bevestigingsflens

Ja

Aftasting mogelijk

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Aantal schakelposities

1

Aantal contactelementen, maximaal

6

Anti-twist apparaat

Ja

Classificatie

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Ontgrendeling

zonder

Mechanische levensduur, bedienorganen

1.000.000 schakelingen

Slaglengte

3,5 mm

Bevestiging

Centrale moer

Aandraaimoment van de moeren, maximum

4 Nm

Symbool Etikettering Nummer

513

Ontwerp van de etikettering

Laser

Typische bedieningskracht van de drukknop

16 N

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte, maximum

46 mm

Hoogte

60 mm

Installatiehoogte

13 mm

Opmerking (installatiehoogte)

Hoogte voor het voorpaneel.

Montagediepte

47 mm

Opmerking (montagediepte)

Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement

Diametert van de Tastvlak

22 mm

Diameter van de frontale ring

45 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

65 x 65 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP69K

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid

5 g

schokbestendig

<50 g (EN 60068-2-27)

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Elektrische gegevens

Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal

1.000 /h

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

Leveringsomvang met contactdrager SMF

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:H-programma
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknoppen, verlichte drukknoppen, vuistslagknoppen of -schakelaars, keuzeschakelaars of -drukknoppen in combinatie met contactelement en verlichtingselementen CLP en potentiometeraandrijvingen, positiekeuzeschakelaars en hoofdschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 18 juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 18-04-2026 17:41