HDLP30-BL-GN-101-2
HDLP30-BL-GN-101-2
- zonder arrêtering
- verlichtbaar
- hygiënisch design
- Symboliek op maat mogelijk
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
HDLP30-BL-GN-101-2 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103060071 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661668192 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001038 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001038 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Uitvoering |
Frontplaatmontage Paddestoelknop |
| Bouwvorm |
Rond Keying |
| Inbouwcondities (mechanische) |
alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal |
| Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
| Materiaal van de bedieningsdeel |
Kunststof |
| Materiaal van de frontring |
Edelstaal (V4A) |
| Materiaal van de dichtbalg |
Silicone |
| Kleur von de bedieningsdeel |
Groen |
| Kleur van de frontring |
Zilver |
| Kleur van de dichtbalg |
Blauw |
| Kleur van de dichting |
Blauw |
| Brutogewicht |
51 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Met symbooletikettering |
Ja (1) |
| Verlichting mogelijk |
Ja |
| Aftasting mogelijk |
Ja |
| Volledig geïsoleerd: |
Ja |
| Aantal schakelposities |
1 |
| Aantal contactelementen, maximaal |
4 |
| Anti-twist apparaat |
Ja |
Classificatie
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
| Mechanische levensduur, bedienorganen |
1.000.000 schakelingen |
| Slaglengte |
3,5 mm |
| Bevestiging |
Centrale moer |
| Aandraaimoment van de moeren, maximum |
4 Nm |
| Symbool Etikettering Nummer |
101 |
| Ontwerp van de etikettering |
Laser |
| Uitlijning van de etikettering |
-2 (90°) |
| Typische bedieningskracht van de drukknop |
14 N |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Breedte, maximum |
46 mm |
| Hoogte |
72 mm |
| Installatiehoogte |
22 mm |
| Opmerking (installatiehoogte) |
Hoogte voor het voorpaneel. |
| Montagediepte |
50 mm |
| Opmerking (montagediepte) |
Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement |
| diameters voor de bedieningskoppen |
30 mm |
| Diameter van de frontale ring |
45 mm |
| Inbouwdiameter |
22,3 mm |
| Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
| Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
| Rastermaat |
65 x 65 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +80 °C |
| Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
| Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
| Trillingsvastheid |
5 g |
| schokbestendig |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Elektrische gegevens
| Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal |
1.000 /h |
Leveringsomvang
| Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Leveringsomvang met contactdrager SMF |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Verklaring van de fabricant KAS
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: khdlpf01-101-2
| 278,3 kB | .jpg | 352.425 x 370.41700000000003 mm - 999 x 1050 px - 72 dpi
| 49,9 kB | .jpg | 117.47500000000001 x 123.47200000000001 mm - 333 x 350 px - 72 dpi
| 44,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 66,4 kB | .png | 73.73100000000001 x 77.611 mm - 209 x 220 px - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 169.249 x 177.88500000000002 mm - 1999 x 2101 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | H-programma |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknoppen, verlichte drukknoppen, vuistslagknoppen of -schakelaars, keuzeschakelaars of -drukknoppen in combinatie met contactelement en verlichtingselementen CLP en potentiometeraandrijvingen, positiekeuzeschakelaars en hoofdschakelaars |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 18 juni 2024 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 22-04-2026 00:55