EX-SHGV/RD1/203/41+BOWR-2G/D
EX-SHGV/RD1/203/41+BOWR-2G/D
Downloads
| Typebenaming van het product: EX-SHGV/(1)(2)/(3)/(4)+(5)-2G/D |
| (1) | |
| B | Sluitcilinder onderkant |
| L | Sluitcilinder links |
| R | Sluitcilinder rechts |
| (2) | |
| D1 | Bijkomende frontale sluitcilinder |
| 01 | zonder bijkomende sluitcilinder |
| (3) | |
| ... | Sleutelnummer |
| (4) | |
| ... | Sleutelnummer |
| (5) | |
| BO | Rechte bediensleutel |
| BOW | Haakse bediensleutel |
| BOR | Radiusbediensleutel |
| BOWR | Haakse radiusbediensleutel |
- Sluitcilinder rechts
- Bijkomende frontale sluitcilinder
- Aluminium behuizing
- Ex-Zone 1 en 21
- Afdichtingsgraad IP65
- Sleutelkeuzeschakelaar
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
EX-SHGV/RD1/203/41+BOWR-2G/D |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101203331 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Explosiebeveiliging
| Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
| Explosiebeveiligingszones |
1 21 |
| Explosiebeveiligingscategorie |
2D |
| Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Werkingsprincipe |
mechanisch |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium / Staal gechromeerd |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
| Kleur van de behuizing |
Zwart |
| Kleur van de sleutel |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
| Brutogewicht |
450 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal aanlooprichtingen |
4 |
| Aantal sleutels |
2 |
Mechanische gegevens
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
950 N |
| Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.250 N |
| Arrêteerkracht |
5 N |
| Sleutelnummer primaire cilinder |
203 |
| Sleutelnummer secundaire cilinder |
42 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte |
87 mm |
| Breedte |
87 mm |
| Hoogte |
103 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +80 °C |
| schokbestendig |
30 g / 18 ms |
| trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz |
Andere gegevens
| Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
Bijkomende frontale sluitcilinder alleen bij model "L" en "R" |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming en markering van de component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
| Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
| EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5754.00/20 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| De conformiteit met de explosieveiligheidsrichtlijn 2014/34/EU (ATEX) wordt door de fabrikant verklaard zonder beroep te doen op een keuringsinstantie. |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 23. januari 2023 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 25-04-2026 20:37