BNS 33-12ZG 2,0M
BNS 33-12ZG 2,0M
| Typebenaming van het product: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| 02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
| 11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| 12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| (2) | |
| zonder | zonder LED-statusindicatie |
| G | met LED-statusindicatie |
| (3) | |
| zonder | met kabel |
| ST | met stekker M8 |
| (4) | |
| 2187 | Contacten individueel uitgevoerd |
| 2187-10 | Contacten individueel uitgevoerd, met LED |
| 2237 | Bediening vanuit de kabelrichting |
- Kunststofbehuizing
- Verdekte inbouw mogelijk
- Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Lange levensduur
- geen mechanische slijtage
- Ongevoelig voor vervuiling
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
BNS 33-12ZG 2,0M |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101135126 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661280165 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002544 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002544 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
| Werkingsprincipe |
magnetisch |
| Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
| Brutogewicht |
94 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Codering |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Voorwaarde voor de veiligheidsmodule |
Ja |
| Aantal verbreekcontacten |
2 |
| Aantal maakcontacten |
1 |
| Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO) |
25.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Magneet |
| Bewegingsrichting |
Frontaal ten opzichte van de actieve zijde |
Mechanical data - Switching distances
| Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
5 mm 8 mm |
| Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
15 mm 18 mm |
| Opmerking (schakelafstand) |
Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-3 |
| Opmerking (herhalingsnauwkeurigheid R) |
Herhalingsnauwkeurigheid R ≤ 0,1 x Sao |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
kabel |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
| Aderdoorsnede |
23 AWG |
| Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
13 mm |
| Breedte van de sensor |
88 mm |
| Hoogte van de sensor |
25 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
| Schakelstroom; maximum |
0,01 A |
| Schakelvermogen, maximum |
0,24 W |
| Schakelelement |
1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) |
| Schakelprincipe |
Reed-contact, aanrakingsvrij werkend |
| Schakelfrequentie, maximum |
5 Hz |
Statusindicatie
| Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
LED licht op als de veiligheidsdeur gesloten is. |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
De actuator wordt niet meegeleverd. |
Toebehoren
| Aanbeveling (bediensleutel) |
BPS 33-2326 BPS 33 |
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening. De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kbns3f22
| 102,6 kB | .jpg | 352.778 x 79.022 mm - 1000 x 224 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .png | 74.083 x 16.581 mm - 210 x 47 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 847,9 kB | .png | 166.55700000000002 x 37.309000000000005 mm - 2000 x 448 px - 305 dpi
| 15,1 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 27.517000000000003 mm - 350 x 78 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | BNS 33 |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Gecodeerde veiligheidssensor met magnetisch werkingsprincipe in combinatie met de Schmersal veiligheidsmodules SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 of een vergelijkbare veiligheidsgerichte besturing die aan de vereisten van de EN 60947-5-3 beantwoordt. |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG | |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 15 November 2022 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 33 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 15, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 22-04-2026 16:09