schmersal_s_icon.png

BDF-U200-PBC-DT-WH

Artikelnummer: 103015999

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BDF-U200-PBC-DT-WH

Artikelnummer (bestelnummer)

103015999

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661508825

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-31

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-31

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-31

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001072

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001072

Algemene gegevens

Bouwvorm

Platte bolkap

Materiaal van de bolkap

Kunststof

Brutogewicht

10 g

Kleur van de drukknopkoepel

Wit

Leveringsomvang

Leveringsomvang

5 stuks per stuk


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 25-04-2026 11:35