schmersal_s_icon.png

ACC-RK-RS65X-QR

Artikelnummer: 103036963

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Montagekit voor bevestiging in het midden

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-RK-RS65X-QR

Artikelnummer (bestelnummer)

103036963

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

1.254 g

Leveringsomvang

Leveringsomvang

2 x Rope tensioner, 2 x Tension spring, 2 x Eyebolt, 2 x Wire thimble, 4 x Wire clamps


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 17-04-2026 09:20