A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4 (V2)
A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4 (V2)
Downloads
| Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Aansluitkabel |
| AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
| AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
| V | Koppellijn |
| VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
| S | Stekker zonder kabel |
| (2)a | |
| K | Koppeling |
| KK | Koppeling - Koppeling |
| S | Stekker |
| SS | Stekker - Stekker |
| SK | Stekker - Koppeling |
| (2)b | |
| 3P | 3-polig |
| 4P | 4-polig |
| 5P | 5-polig |
| 6P | 6-polig |
| 7P | 7-polig |
| 8P | 8-polig |
| 9P | 9-polig |
| 10P | 10-polig |
| 11P | 11-polig |
| 12P | 12-polig |
| 23P | 23-polig |
| 2P+PE | 2-polig + PE |
| 3P+PE | 3-polig + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / rond 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Vergrendeling met houdfunctie |
| S | Vergrendeling met schroef |
| (5) | |
| G | recht |
| W | haaks |
| (6) | |
| X | zonder |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 5M | 5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | zonder |
| BK | Zwart |
| GY | Grijs |
| OG | Oranje |
| WH | wit |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | rubber |
| 4 | Silicone |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutraal |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | zonder |
| A | A-codering |
| B | B-codering |
| (11) | |
| 1 | zonder |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69K |
| (13) | |
| VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
- Aansluitkabel
- 8-polig
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
A-K8P-M8-S-W-5M-BK-2-X-A-4 (V2) |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103043264 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661561738 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Brutogewicht |
244 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Halogeenvrij |
Ja |
| Aantal polen |
8 |
| Aantal kabeladers |
8 |
Mechanische gegevens
| Draaimoment, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
5 m |
| Aantal kabeladers |
8 |
| Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
| Diameter van de kabel |
5,9 mm |
| Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
| Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
| Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
| Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
| Aansluitstekker |
Koppeling, M8 |
| Bouwvorm |
afgerond |
| Codering van de stekker |
A |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
| Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP68 |
| Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-30 ... +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (vast) |
-40 ... +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) |
-30 ... +90 °C |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
1,5 A |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VAC |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
1.500 mA |
Contactconfiguratie
| Pin 1 |
Wit |
| Pin 2 |
Bruin |
| Pin 3 |
Groen |
| Pin 4 |
Geel |
| Pin 5 |
Grijs |
| Pin 6 |
Roze |
| Pin 7 |
Blauw |
| Pin 8 |
Rood |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: k0808f02
| 119,1 kB | .jpg | 352.778 x 236.36100000000002 mm - 1000 x 670 px - 72 dpi
| 14,9 kB | .png | 74.083 x 49.742000000000004 mm - 210 x 141 px - 72 dpi
| 17,5 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.903 mm - 350 x 235 px - 72 dpi
| 17,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,2 MB | .png | 169.333 x 113.453 mm - 2000 x 1340 px - 300 dpi
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27-04-2026 18:48