A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA
Downloads
| Typebenaming van het product: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Aansluitkabel |
| AHT | Aansluitkabel hoge temperatuur |
| AIE | Aansluitkabel Industrieel Ethernet |
| V | Koppellijn |
| VIE | Verbindingslijn Industrieel Ethernet |
| S | Stekker zonder kabel |
| (2)a | |
| K | Koppeling |
| KK | Koppeling - Koppeling |
| S | Stekker |
| SS | Stekker - Stekker |
| SK | Stekker - Koppeling |
| (2)b | |
| 3P | 3-polig |
| 4P | 4-polig |
| 5P | 5-polig |
| 6P | 6-polig |
| 7P | 7-polig |
| 8P | 8-polig |
| 9P | 9-polig |
| 10P | 10-polig |
| 11P | 11-polig |
| 12P | 12-polig |
| 23P | 23-polig |
| 2P+PE | 2-polig + PE |
| 3P+PE | 3-polig + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / rond 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Vergrendeling met houdfunctie |
| S | Vergrendeling met schroef |
| (5) | |
| G | recht |
| W | haaks |
| (6) | |
| X | zonder |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 5M | 5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | zonder |
| BK | Zwart |
| GY | Grijs |
| OG | Oranje |
| WH | wit |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | rubber |
| 4 | Silicone |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutraal |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | zonder |
| A | A-codering |
| B | B-codering |
| (11) | |
| 1 | zonder |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69K |
| (13) | |
| VA | Materiaal schroefdraad / kartelmoer edelstaal (VA) |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² kabeldoorsnede |
- 15 m
- Aansluitkabel
- 8-polig
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
A-K8P-M12-S-W-15M-BK-1-X-A-4-69-VA |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103015608 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661500812 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Brutogewicht |
741 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| geschikt voor sleepkettingen |
Ja |
| Aantal polen |
8 |
| Aantal kabeladers |
8 |
Mechanische gegevens
| Draaimoment, maximum |
0,4 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
15 m |
| Aantal kabeladers |
8 |
| Aderdoorsnede |
0,21 mm2 |
| Diameter van de kabel |
5,7 mm |
| Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
| Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
| Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
| Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
| Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
| Bouwvorm |
afgerond |
| Codering van de stekker |
A |
| Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
| Materiaal van de wartel |
Metaal, V4A |
| Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
| Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69K |
| Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-25 ... +90 °C |
| Omgevingstemperatuur (vast) |
-30 ... +105 °C |
| Omgevingstemperatuur (bewegend) |
-10 ... +105 °C |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
2 A |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VAC |
| Nominale bedrijfsspanning |
30 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
Contactconfiguratie
| Pin 1 |
Bruin |
| Pin 2 |
Wit |
| Pin 3 |
Blauw |
| Pin 4 |
Zwart |
| Pin 5 |
Grijs |
| Pin 6 |
Paars |
| Pin 7 |
Rood |
| Pin 8 |
Roze |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: k1208f03
| 111,0 kB | .jpg | 279.047 x 209.55 mm - 791 x 594 px - 72 dpi
| 17,6 kB | .png | 74.083 x 55.739000000000004 mm - 210 x 158 px - 72 dpi
| 25,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 92.781 mm - 350 x 263 px - 72 dpi
| 22,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,3 MB | .png | 200 x 150.20000000000002 mm - 2000 x 1502 px - 254 dpi
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27-04-2026 13:37