TESK-LI-11L1-3M
TESK-LI-11L1-3M
| Typebenaming van het product: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| S | Standaardscharnier |
| L | Lange scharnierhelft |
| (2) | |
| A | vooringesteld voor frontale aanbouw |
| I | vooringesteld voor inbouw binnenin |
| U | Regelbare schakelhoek |
| (3) | |
| 22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| 12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
| 13 | 1 maakcontact (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
| 02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
| 11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
| (4) | |
| L1 | Kabel onder |
| L2 | Kabel boven |
| ST1 | Inbouwstekker onder |
| ST2 | Inbouwstekker boven |
| (5) | |
| 3M | Kabellengte 3 m (alleen voor L1 / L2) |
| 5M | Kabellengte 5 m (alleen voor L1 / L2) |
| 10M | Kabellengte 10 m ( alleen voor L1 / L2) |
| 20M | Kabellengte 20 m ( alleen voor L1 / L2) |
| 30M | Kabellengte 30 m ( alleen voor L1 / L2) |
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
TESK-LI-11L1-3M |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103005723 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661447346 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002591 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
CCC UL |
Algemene gegevens
| Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
| Materiaal van het behuizingsdeksel |
Thermoplast, zelfdovend |
| Kleur van de behuizing |
Zilver |
| Brutogewicht |
1.000 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Inbouw binnenkant |
Ja |
| Aantal hulpcontacten |
1 |
| Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
| Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
| B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
| B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
| Positie van de kabeldoorvoer |
onder |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
| Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
6x M6 |
| Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven |
4,3 Nm |
| Maximum mechanical load |
5.000 N |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
3 m |
| aansluitwijze |
kabel |
| Aantal kabeladers |
5 |
| Aderdoorsnede |
0,34 mm2 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
20 mm |
| Breedte van de sensor |
98 mm |
| Hoogte van de sensor |
116 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +65 °C |
| Trillingsvastheid |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
2,5 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
2,5 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
| Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 3 VDC / ≥ 1 mA |
| Schakelelement |
1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG) |
| Opmerking (schakelelement) |
Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Maximale schakelfrequentie |
1.200 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kteskf13
| 699,2 kB | .jpg | 352.778 x 505.178 mm - 1000 x 1432 px - 72 dpi
| 41,6 kB | .jpg | 86.078 x 123.47200000000001 mm - 244 x 350 px - 72 dpi
| 42,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 86,9 kB | .png | 73.73100000000001 x 105.833 mm - 209 x 300 px - 72 dpi
| 7,5 MB | .png | 169.333 x 242.57 mm - 2000 x 2865 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Schakelwegdiagram
Contactschema
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 18/04/2026 19:28