schmersal_s_icon.png

T. 441-11Y-UE-T-M20-316

Artikelnummer: 101171496

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • metaalbehuizing
  • 2 Contacten
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor zware werking

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

T. 441-11Y-UE-T-M20-316

Artikelnummer (bestelnummer)

101171496

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661298979

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Materiaal van de behuizing

Grijs gietijzer, verzinkt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

1.535 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Classificatie

B10D verbreekcontact (NC)

2.000.000 schakelingen

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Materiaal van de rol

Messing

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Contactopening

2 x 6 mm

Bedieningsrichtingen richting

telkens 60° rechts- en linksdraaiend

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

63 mm

Breedte van de sensor

106 mm

Hoogte van de sensor

99 mm

Diameter van de rol

25 mm

Lengte van de hefboom

25 mm

Breedte van de hefboom

25 mm

Hoogte van de hefboom

141 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-30 ... +90 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

400 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

16 A

Gebruikscategorie AC-15

400 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Sprongschakeling

Maximale schakelfrequentie

3.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:T/M 441
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positiee en eindschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:DIN EN 60947-5-1:2010
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 3. april 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 15/04/2026 06:20