T. 441-11Y-UE-T-M20-316
- metallhus
- 2 Kontakter
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for tøff bruk
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
T. 441-11Y-UE-T-M20-316 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101171496 |
| EAN (European Article Number) |
4030661298979 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
| Data |
CCC |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Aktivt prinsipp |
mekanisk |
| Kapslingsmateriale |
Støpt jern, galvanisert |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Bruttovekt |
1.535 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall åpnere |
1 |
| Antall lukkere |
1 |
Klassifisering
| B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Valsemateriale |
Messing |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 bevegelser |
| Contact opening |
2 x 6 mm |
| Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
1,5 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
63 mm |
| Bredde på sensor |
106 mm |
| Høyde på sensor |
99 mm |
| Diameter på rullen |
25 mm |
| Lengden på spaken |
25 mm |
| Bredden på spaken |
25 mm |
| Høyden på spaken |
141 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC 400 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
16 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
400 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
| Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt Moment |
| Maksimal koblingsfrekvens |
3.000 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: ktm44f01
| 626,3 kB | .jpg | 352.778 x 460.02200000000005 mm - 1000 x 1304 px - 72 dpi
| 89,3 kB | .png | 73.73100000000001 x 96.308 mm - 209 x 273 px - 72 dpi
| 52,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,6 MB | .png | 199.9 x 260.8 mm - 1999 x 2608 px - 254 dpi
| 63,2 kB | .jpg | 94.54400000000001 x 123.47200000000001 mm - 268 x 350 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning diverse
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | T/M 441 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position and limit switches |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 3, 2017 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 15.04.2026, 06:21