schmersal_s_icon.png

SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN

Artikelnummer: 103050620

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Led controle box 230 VAC
  • Spanning: In 230 VAC ; uit 24 VDC
  • Vermogen: 8W
  • Uitgang: 3st (rood/groen)
  • Ingang signaal: 10-400VAC/DC met 0-10 sec. instelbare vertraging
  • Extra serie contact voor externe schakelaar
  • Afmetingen: 150x150x70mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN

Artikelnummer (bestelnummer)

103050620

eCl@ss nummer, versie 12.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90

Algemene gegevens

Brutogewicht

490.000 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 17/04/2026 19:09