SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN
SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN
Téléchargements
- Boîte de controle à led 230 VAC
- alimentation: entrée 230 VAC ; sortie 24 VDC
- Puissance: 8W
- Sortie: 3pcs (vert/rouge)
- Signal d’entrée: 10-400VAC/DC avec temporisation réglable 0-10 s
- Extra contact de serie pour interrupteur externe
- Dimensions: 150x150x70mm
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
SCH-PV-LED-CONTROL/230/CMBN |
| Référence d’article (n° de commande) |
103050620 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
36-46-01-92 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
36-46-01-92 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
36-46-01-90 |
Caractéristiques globales
| Poids brut |
490.000 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: LEDCntrlBox-f01
| 439,5 kB | .jpg | 352.778 x 284.339 mm - 1000 x 806 px - 72 dpi
| 75,4 kB | .png | 74.083 x 59.619 mm - 210 x 169 px - 72 dpi
| 77,1 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 99.483 mm - 350 x 282 px - 72 dpi
| 73,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,1 MB | .png | 169.333 x 136.483 mm - 2000 x 1612 px - 300 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 20/04/2026 15:05