schmersal_s_icon.png

HHS63-BL-SW-3050

Artikelnummer: 103059037

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • hygiënisch design
  • Afsluitbaar met slot

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

HHS63-BL-SW-3050

Artikelnummer (bestelnummer)

103059037

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661663265

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-14-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-14-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-14-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000216

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000216

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

DIN EN 1672-2

Klimaatbelasting

DIN IEC 60068-2-78

DIN IEC 60068-2-30

Uitvoering

Hoofdschakelaar 63 A

Frontplaatmontage

Bouwvorm

Grote etiketteerplaat

Inbouwcondities (mechanische)

alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal

Knevel

lang

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de identificatieplaatje

Edelstaal (V4A)

Materiaal van de beugel

Edelstaal (V4A)

Materiaal van de frontring

Edelstaal (V4A)

Materiaal van de knevel

ABS

Kleur van het identificatieplaatje

Zilver

Kleur van de beugel

Zilver

Kleur van het contactelement

Zwart

Kleur van de frontring

Zilver

Kleur van het knevel

Zwart

Kleur van de dichtbalg

Blauw

Kleur van de dichting

Blauw

Brutogewicht

220 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Afsluitbare neutrale positie

Ja

Verkrijgbaar in blokkerende versie

Ja

Aantal schakelposities

1

Aantal hoofdcontacten

3

Anti-twist apparaat

Ja

Classificatie

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Ontgrendeling

Ontgrendeling via draaibeweging

Blokkeerpositie

rechts

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Schakelhoek, rechts

90 °

Bevestiging

Centrale moer

Aandraaimoment van de moeren, maximum

4 Nm

Montagepositie hoofdcontacten

90°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Draaddoorsnede, minimum

4 mm², flexibel

6 mm², stijf

Kabeldoorsnede, maximum

25 mm², stijf

16 mm², flexibel

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

4 AWG

Aandraaimoment van de klemmen

2,5 Nm

Aansluitingen (mechanisch)

Schroefaansluitklemmen

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

72 mm

Hoogte

115 mm

Installatiehoogte

32 mm

Opmerking (installatiehoogte)

Hoogte voor het voorpaneel.

Montagediepte

78 mm

Opmerking (montagediepte)

Diepte achter voorpaneel inclusief schakelaarblok

Diameter

100 mm

Diameter van de frontale ring

45 mm

Lengte van het knevel

52,5 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Opmerking

Schijfdiameter 100 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP69K

Omgevingstemperatuur

+0 ... +80 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid

5 g

schokbestendig

<50 g (EN 60068-2-27)

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal

open +50 °C

ingekapseld +40 °C

Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal

open -25 °C

verzilverd -25 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

63 A

Nominale bedrijfsspanning

690 VAC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

15.000 A

Schakelvermogen, AC-3

18.500 W

Schakelvermogen, AC-23

22.000 W

Schakelprincipe

Tastschakeling

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Hoofdschakelaar met zwarte tuimelschakelaar

Lastscheider, productreeks B200, serie B263, 3-polige aan/uit-schakelaar, schakelaar voor montage aan de voorzijde

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

Leveringsomvang met contactdrager SMF-SG

zonder verstevigingsplaat, met etiketteerplaat

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:H-programma
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknoppen, verlichte drukknoppen, vuistslagknoppen of -schakelaars, keuzeschakelaars of -drukknoppen in combinatie met contactelement en verlichtingselementen CLP en potentiometeraandrijvingen, positiekeuzeschakelaars en hoofdschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 18 juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 20/04/2026 20:12