schmersal_s_icon.png

HHS63-BL-SW-3050

Varenummer: 103059037

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • hygienic design
  • lockable with a lock

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

HHS63-BL-SW-3050

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103059037

EAN (European Article Number)

4030661663265

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-14-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-14-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-14-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000216

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000216

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

DIN EN 1672-2

Klimatisk stress

DIN IEC 60068-2-78

DIN IEC 60068-2-30

Versjon

Hovedbryter 63 A

Frontplatemontering

Design

Large marking plate

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

all surfaces min 3° to the horizontal

Veksle

lenge

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materialet i identifikasjonsplate

Rustfritt stål (V4A)

Materialet i braketten

Rustfritt stål (V4A)

Materialet i frontring

Stainless steel (V4A)

Håndtaksmateriale

ABS

Farge i identifikasjonsplaten

Sølv

Farge, på braketten

Sølv

Farge på kontaktelement

Svart

Farge for frontringen

Sølv

Farge på håndtaket

Svart

Farge på belgene

Blå

Farge på tetningen

Blå

Bruttovekt

220 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Låsbar nøytral posisjon

Ja

Forrigling

Ja

Antall bryterposisjoner

1

Antall hovedkontakter

3

Anti-torsion protection

Yes

Klassifisering

Mission time

20 år

Mekaniske data

Opplåsing

Roterende åpner

Forriglingsposisjon

høyre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Koblingsvinkel, høyre

90 °

Montering

Sentralmutter

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

4 Nm

Monteringsposisjon hovedkontakter

90°

Mechanical data - Connection technique

Kabeldimensjon, minimum

1 mm², fleksibel

4 mm², stiv

Kabeldimensjon, maksimum

25 mm², stiv

16 mm², fleksibel

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

4 AWG

Tiltrekkingsmoment for klemmer

2,5 Nm

Konnektor (mekanisk)

Screw terminals

Mekaniske data - mål

Lengde

72 mm

Høyde

115 mm

Installasjonshøyde

32 mm

Merknad (installasjonshøyde)

Height in front of the front panel.

Monteringsdybde

78 mm

Note (Mounting depth)

Pluss stikkontakt

Diameter

100 mm

Frontringens diameter

45 mm

Lengden på håndtaket

52,5 mm

Monteringshull

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Note

Per hus

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Arbeidstempratur

+0 ... +80 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

5 g

sjokkresitanse

<50 g (EN 60068-2-27)

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, maksimum

open +50 °C

encapsulated +40 °C

Omgivelsestemperatur, bryterinnsats, minimum

open -25 °C

encapsulated -25 °C

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

63 A

Merkespenning

690 VAC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

15.000 A

Bryteeffekt, AC-3

18.500 W

Bryteeffekt, AC-23

22.000 W

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikker feltboks med desentralisert I/Os

Sikker feltboks med desentralisert I/Os

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

without strengthening plate, with marking plate

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 22.04.2026, 14:11