schmersal_s_icon.png

EMLWS/501/SWELOX/SWHUELSE

Artikelnummer: 101209098

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • platte bolkap
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Afdichtingsgraad IP65
  • Aluminium behuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EMLWS/501/SWELOX/SWHUELSE

Artikelnummer (bestelnummer)

101209098

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-11

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-11

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-11

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000223

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000223

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Signaallamp

Bouwvorm

Rond

Platte bolkap

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Afdichtingstype

Vormafdichtingen

Materiaal van de bolkap

Glas

Materiaal van de frontring

Aluminium

Kleur van de bovenkant van de behuizing

Zwart

Kleur van de bolkap

Wit

Kleur van de frontring

Zwart

Brutogewicht

40 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Met symbooletikettering

Ja (1)

Verlichting mogelijk

Ja

bevestigingsflens

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Mechanische gegevens

Bevestiging

Montageflens ELM

Aandraaimoment van de schroeven

0,6 Nm

Symbool Etikettering Nummer

501

Mechanische gegevens - Afmetingen

Installatiehoogte

14 mm

Opmerking (installatiehoogte)

Hoogte voor het voorpaneel.

Diameter van de bolkap

25 mm

Diameter van de frontale ring

29,5 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

40 x 50 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +75 °C

Trillingsvastheid

5 g

schokbestendig

<50 g (EN 60068-2-27)

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

De montageflens ELM is bij de levering inbegrepen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 27/04/2026 12:13