EMLWS/501/SWELOX/SWHYLSE
- flat kuppel
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Aluminiumhus
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
EMLWS/501/SWELOX/SWHYLSE |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101209098 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-11 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-11 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-11 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000223 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000223 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
| Versjon |
Opplyst signal |
| Design |
Rund Flat kuppel |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
| Forseglingstype |
Formtettinger |
| Materiale for kuppel |
Glass |
| Materialet i frontring |
Aluminium |
| Farge på husoverdelen |
Svart |
| Fargen på kuppelen |
Hvit |
| Farge for frontringen |
Svart |
| Bruttovekt |
40 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Med symbolmerking |
Ja (1) |
| Kan belyses |
Ja |
| monteringsflens |
Ja |
| Fullstendig insolert |
Ja |
Mekaniske data
| Montering |
Monteringsflens ELM |
| Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
| Symbol Merking Nummer |
501 |
Mekaniske data - mål
| Installasjonshøyde |
14 mm |
| Merknad (installasjonshøyde) |
Height in front of the front panel. |
| Diameteren på kuppelen |
25 mm |
| Frontringens diameter |
29,5 mm |
| Monteringshull |
22,3 mm |
| Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
| Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
| Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +75 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| sjokkresitanse |
<50 g (EN 60068-2-27) |
inkludert ved levering
| Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Monteringsflens ELM er inkludert i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: keml-f07-sw-501
| 396,3 kB | .jpg | 352.778 x 429.331 mm - 1000 x 1217 px - 72 dpi
| 40,5 kB | .jpg | 101.247 x 123.47200000000001 mm - 287 x 350 px - 72 dpi
| 41,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,6 MB | .png | 169.333 x 206.163 mm - 2000 x 2435 px - 300 dpi
| 60,1 kB | .png | 73.73100000000001 x 89.958 mm - 209 x 255 px - 72 dpi
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 20.04.2026, 17:08