schmersal_s_icon.png

AZM 170ST-02/01ZRKA-24VAC/DC

Artikelnummer: 103059606

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
 Snijklemmen
SKSchroefaansluitklemmen

(2)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(3)
 Arrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
 ruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
 Wartelinvoer M20
ST2 stekkers M12, 4-polig
ST-2431zoals ST, Individuele bewaking van de magneet-spoel
ST8Stekker M12 8-polig

(6)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(7)
1637vergulde contacten

(8)
 hulpontgrendeling
2197zijdelingse hulpontgrendeling (standaard voor versie met gesloten circuit)
2405Zijdelingse paniekontgrendeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • arbeidsstroomprincipe
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 170ST-02/01ZRKA-24VAC/DC

Artikelnummer (bestelnummer)

103059606

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661665146

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

334 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

arbeidsstroomprincipe

Ja

Arrêteerkracht

Ja

Aantal aanlooprichtingen

2

Aantal veiligheidscontacten

3

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, tot

c

Sturingscategorie

1

B10D verbreekcontact (NC)

2.000.000 schakelingen

Opmerking

Elektrische levensduur op aanvraag.

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking

bij 10% Ie en weerstandsbelasting

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Classificatie - Foutuitsluiting

Opgelet:

Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Opmerking

voor 2-kanaals gebruik en met geschikte logische eenheid.

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.300 N

Arrêteerkracht

30 N

gedwongen verbrekingsweg

11 mm

Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal

8,5 N

Max. bedieningssnelheid

2 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2XM4

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, minimum

0,7 Nm

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel, maximum

1 Nm

Opmerking

Torx T10

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Aansluitingen (mechanisch)

Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

30 mm

Breedte van de sensor

90 mm

Hoogte van de sensor

92,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Beschermklasse

II

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

60 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2 A

Nominale voedingsspanning

24 VDC

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

2.000 mA

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Stroomverbruik, maximum

12 W

Schakelelement

Magneet: 2 verbreekcontacten (NC) / actuator 1 verbreekcontact (NC)

Opmerking (schakelelement)

Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Testimpulsduur, maximum

5 ms

Testimpulsinterval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Leveringsomvang

Leveringsomvang

De actuator wordt niet meegeleverd.

sleufafsluitstrip

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 27/04/2026 13:59