AV15RKX11.5R-GB215
AV15RKX11.5R-GB215
| Typebenaming van het product: AV15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| L | Linkse uitvoering |
| R | rechtsuitvoering |
| (2) | |
| Trekkoord | |
| H | Hefboomvariant H65 |
| H92 | Hefboomvariant H92 |
| H105 | Hefboomvariant H105 |
| B | Lagerblok/steun B |
| B2 | Lagerblok/steun B2 |
| (3) | |
| 1 Verbreekcontact (NC) | |
| K | 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO) |
| (4) | |
| Beschermingsgraad IP20 | |
| IP41 | Beschermingsgraad IP41 |
| (5) | |
| zonder kabelwartels | |
| E1 | Kabelwartel M20 - metaal (ingang voor een geleider) |
| E2 | Kabelwartel M20 kunststof - polyamide |
| E4 | Kabelwartel M20 kunststof - polyamide glasvezelversterkt |
| (6) | |
| X11,5 | X-afmeting: 11,5 mm |
| X20 | X-afmeting: 20 mm |
| X30 | X-afmeting: 30 mm |
| X40 | X-afmeting: 40 mm |
| X45 | X-afmeting: 45 mm |
| X15 | X-afmeting: 15 mm |
| X25 | X-afmeting: 25 mm |
| X35 | X-afmeting: 35 mm |
| (7) | |
| U | Afschuining grendelpen: aan de onderzijde |
| D | Afschuining grendelpen: aan de kant van het deksel |
| R | Afschuining grendelpen: rechts |
| L | Afschuining grendelpen: links |
| (8) | |
| GB215 | bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant |
| xxxxx | Speciale uitvoering |
| Opmerking: | |
| Regulier lettertype: standaarduitvoeringen Cursief lettertype: speciale uitvoeringen | |
- rechtsuitvoering
- 1 Hulpcontact
- Sluitbeveiliging
- voor deuren met 1 vleugels
- toegelaten voor gebruik in personenliften
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
AV15RKX11.5R-GB215 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103042195 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661559797 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
TÜV CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
| Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
| Materiaal van de vergrendelbout |
Messing |
| Brutogewicht |
715 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| hulpontgrendeling |
Ja |
| Met sluitbeveiliging |
Ja |
| Veiligheidsfuncties |
Ja |
| Aantal hulpcontacten |
1 |
| Aantal deurvleugels |
1 |
| Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
| Ontgrendeling |
Ontgrendeling via draaibeweging |
| Bedienelement |
Trekkoord |
| Uitlijning |
rechtsuitvoering |
| Bevestiging |
met twee sleufgaten 9 x 11 mm aan de achterkant met twee M8-bevestigingsgaten aan de onderkant, horizontaal ten opzichte van de vergrendelingsbout |
| Permanente magneet |
Keramiek oxidemagneet met hoge coërcitieve veldsterkte |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Kabelingang |
Zonder kabelwartel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Breedte |
165 mm |
| Hoogte |
80 mm |
| Diepte |
36 mm |
| Diameter van de vergrendelbout |
18 mm |
| X-afmeting van de vergrendelbout |
11,5 mm |
| Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout) |
De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur. |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP20 |
| Omgevingstemperatuur |
-15 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
400 VAC |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Nominale bedrijfsspanning |
230 VAC |
| Nominale bedrijfsspanning |
200 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
| Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
Het afgebeelde deurslot dient als voorbeeld van het activeringstype en toont de variant met de maximale x-afmeting van de nachtschoot van 45 mm en een afgeschuinde rand aan de onderkant. |
| Opmerking (hulpontgrendeling) |
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Goedkeuringscertificaat
Informatie
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kav15f10
| 419,1 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 62,1 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 73,7 kB | .jpg | 123.472 x 118.886 mm - 350 x 337 px - 72 dpi
| 401,4 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.26100000000001 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 58,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,5 MB | .png | 169.333 x 163.068 mm - 2000 x 1926 px - 300 dpi
| 65,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 118.88600000000001 mm - 350 x 337 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Afbeeldingen (diverse)
Montagevoorbeeld
ID: kav--m03
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 1/05/2026 06:16