SMS 4-500-650
| 製品タイプの説明: SMS 4-(1) |
| (1) | |
| 250-500 | 有効範囲 250 x 500 mm |
| 500-500 | 有効範囲 500 x 500 mm |
| 500-1000 | 有効範囲 500 x 1000 mm |
| 750-1000 | 有効範囲 750 x 1000 mm |
| 1000-1000 | 有効範囲 1000 x 1000 mm |
| 1000-1500 | 有効範囲 1000 x 1500 mm |
- 堅牢な設計
- モジュール式マット・システム
- 特殊サイズも対応可
- 保全不要
- 容易な取り付け
- 滑り止めされた表面
- 耐化学性
- 追加末端抵抗器なし
- 追加床プレート不要
- 4導線ケーブル接続
注文データ
| 製品タイプの説明 |
SMS 4-500-650 |
| 部品番号(注文番号) |
103005946 |
| EAN(欧州部品番号) |
4030661437057 |
| eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-34-02 |
| eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-34-02 |
| eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-34-02 |
| ETIM番号、バージョン7.0 |
EC002887 |
| ETIM番号、バージョン6.0 |
EC002887 |
認証
| 証明書 |
cULus |
一般データ
| 規格 |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
| 表面の材質/表面材料 |
Polyurethane PUR |
| ショア硬度 |
78 ±5 A |
| グラム |
25 kg/m2 |
| 応答時間、最大 |
25 ms |
| メンテナンス |
保全不要 年1回のメンテナンスを推奨する。 |
| 総重量 |
11,000 g |
一般データ - 仕様
| カスケード可能 |
Yes |
安全性評価
| パフォーマンスレベル、最大 |
d |
| カテゴリー |
3 |
| 安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合 |
2 |
| ミッションタイム |
20 年 |
| 注意 (カテゴリ) |
To max. 52,000 switching cycles/year with max. 60% contact load; deviating applications on request. |
機械的データ
| 機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
| 作動力 |
150 N |
| 注記 (作動力) |
With round body Ø 80mm |
| 非アクティブ・ボーダー |
16 mm |
機械的データ - 電気機械式
| ケーブルの長さ |
6 m |
| 接続 |
ケーブル |
| ケーブルワイヤーの数 |
4 |
| ワイヤー断面積 |
0.34 mm2 |
| ワイヤー断面積 |
22 AWG |
機械的データ - 寸法
| 長さ |
650 mm |
| 幅 |
500 mm |
| 高さ |
14 mm |
環境条件
| 保護等級 |
IP65 |
| 使用周囲温度 |
+0 ... +55 °C |
アクセサリー
| 推奨セーフティスイッチ |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC |
注 - 耐薬品性
| 材質抵抗(水) |
抵抗する |
| 材質抵抗(10% 酸) |
抵抗する |
| 材質抵抗(10% 灰汁) |
抵抗する |
| 材質抵抗(ガソリン) |
抵抗する |
| 材質抵抗(油) |
抵抗する |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
Brochure
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
ID: ksms-f03
| 802,6 kB | .jpg | 348.54400000000004 x 416.63100000000003 mm - 988 x 1181 px - 72 dpi
| 78,3 kB | .png | 74.083 x 88.54700000000001 mm - 210 x 251 px - 72 dpi
| 87,8 kB | .jpg | 103.364 x 123.47200000000001 mm - 293 x 350 px - 72 dpi
| 68,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,0 MB | .png | 169.249 x 202.353 mm - 1999 x 2390 px - 300 dpi
Dimensional drawing basic component
Operating principle
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
| Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated at: 2026/04/20 17:33