schmersal_s_icon.png

AZM 170-11ZK-1637 230VAC

品番: 101151596

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:
AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

(1)
 カットクランプ式
SKネジ接続

(2)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点

(3)
 ラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
 スプリングロック
Aマグネットロック

(5)
 ケーブル引込口: M20
ST2コネクター、M12、4芯
ST-2431STと同様、ソレノイド個別監視
ST88芯 M12コネクター

(6)
24 VAC/DCUs 24 VAC/DC
110 VACUs 110 VAC
230 VACUs 230 VAC

(7)
1637金メッキ接点

(8)
 手動解除
2197側面手動解除 (標準スプリングロックタイプ)
2405側面緊急脱出
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 金メッキされた銀接点
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • IDC端子
  • マニュアル・リリース
  • スプリングロック
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力

注文データ

製品タイプの説明

AZM 170-11ZK-1637 230VAC

部品番号(注文番号)

101151596

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM番号、バージョン7.0

EC002593

ETIM番号、バージョン6.0

EC002593

認証

証明書

CCC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル

Low

作動原理

電気機械式

筐体材質

樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性

総重量

305 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

2

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規定

EN ISO 13849-1

パフォーマンスレベル、最大

c

カテゴリー

1

B10D 常閉接点 (NC)

2,000,000 操作

注記

電気的寿命要問合せ

B10D 常開接点 (NO)

1,000,000 操作

注記

@10%Ieおよび抵抗負荷

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

注記 (B10D 常開接点 (NO))

at 10% Ie and ohmic load

安全性評価 - 障害の除外

注意:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

パフォーマンスレベル、最大

d

カテゴリー

3

注記

適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合

ミッションタイム

20 年

機械的データ

ロック解除

回転式ラッチ解除

機械寿命, 最小

1,000,000 操作

ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠

1,000 N

ロック時引抜き強度 Fmax, 最大

1,300 N

ラッチ力

5 N

強制開離距離

11 mm

NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小

8.5 N

強制開離力、最小

8.5 N

作動速度, 最大

2 m/s

取り付け

ネジ

固定ネジの種類

2x M4

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小

0.7 Nm

ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大

1 Nm

注記

Torx T10

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

1 x M20 x 1,5

ケーブルグランドのケーブル断面積、最小

4 mm

ケーブルグランドのケーブル断面積, 最大

10 mm

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

1 mm²

注記

All indications including the conductor ferrules.

ワイヤー断面積、最小

20 AWG

ワイヤー断面積、最大

18 AWG

使用可能ケーブル

ソリッド単線

ソリッド・マルチワイヤー

柔軟な

端子(機械)

押子のIDC方式

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

90 mm

センサーの高さ

84 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +60 °C

保管および輸送温度

-25 ... +85 °C

注記 (相対湿度)

non-condensing

non-icing

保護等級

II

許容される設置高度/標高(海抜), 最大

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

250 VAC

定格インパルス耐電圧 Uimp

4 kV

過電圧カテゴリー

III

汚染度

3

電気的データ

定格制御電圧

230 VAC

要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

12 W

スイッチエレメント

1 NO 接点、1 NC 接点

注記 (スイッチエレメント)

Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges

スイッチ原理

slow action, positive break NC contact

最大スイッチング周波数

1,000 /h

接点材質、電気的

金めっき銀

電気的データ - ソレノイド制御

マグネット起動時間

100 %

テストパルス幅、最大

5 ms

テストパルス間隔、最小

50 ms

エレクトリカルデータ - 安全接点

電圧, 使用カテゴリー AC-15

230 VAC

電流、使用カテゴリー AC-15

4 A

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

2.5 A

エレクトリカルデータ – 補助接点

電圧, 使用カテゴリー AC-15

230 VAC

電流、使用カテゴリー AC-15

4 A

電圧, 使用カテゴリー DC-13

24 VDC

電流、使用カテゴリーDC-13

2.5 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Actuator must be ordered separately.

スロットシール・プラグ

Note

注記 (一般)

This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules

注記 (手動解除)

bottom

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

Assembly example

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 4, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated at: 2026/05/01 6:24