schmersal_s_icon.png

リムーバブル

AZM 40

AZM 40


  • 超小型、薄型設計
  • 高保持力 2000 N
  • ラッチ力 40 N
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • ロック時引抜強度(EN ISO 14119準拠)
  • ヒンジ式ドアにもスライド式ドアにもたった1つのバージョン
  • アクチュエーターは、180度の角度内で挿入方向を選びません
  • 左右対称で取り付けはボルトで固定可能
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

カテゴリーへ
AZM 150

AZM 150


  • 回転ヘッドによる8つのアプローチレベル
  • 特に 40 mmプロファイルへの容易な取り付け
  • 熱可塑性樹脂性ケース

カテゴリーへ
AZM 161

AZM 161


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • 空閉じ防止機能
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 接点
  • 長寿命

カテゴリーへ
AZM 170

AZM 170


  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 二重絶縁
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 長寿命
  • 高保持力

カテゴリーへ