schmersal_s_icon.png

removable

AZM 40

AZM 40


  • Forme compacte, plate
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • Force de maintien 40 N
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
  • Montage symétrique, vissage des deux côtés
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm

Vers la catégorie
AZM 150

AZM 150


  • 8 plans d'actionnement par tête rotative
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • Boîtier plastique

Vers la catégorie
AZM 161

AZM 161


  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacts
  • Durée de vie élevée

Vers la catégorie
AZM 170

AZM 170


  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Forme compacte
  • Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • Durée de vie élevée
  • Tenue à l'arrachement élevée max.

Vers la catégorie