schmersal_s_icon.png

TESK-LA-11L2-3M

Numéro d'article: 103005716

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SCharnière standard
LLongue partie de la charnière

(2)
Apréconfiguré pour montage frontal
Ipréconfiguré pour montage intérieur
UAngle de commutation réglable

(3)
222 contacts NO / 2 contacts NF
121 contact NO / 2 contacts NF
131 contact NO / 3 contacts NF
022 contacts NF
111 contact NO / 1 contact NF

(4)
L1Câble en bas
L2Câble en haut
ST1Connecteur en bas
ST2Connecteur en haut

(5)
3MLongueur de câble 3 m (exclusivement pour L1 / L2)
5MLongueur de câble 5 m (exclusivement pour L1 / L2)
10MLongueur de câble 10 m (exclusivement pour L1 / L2)
20MLongueur de câble 20 m (exclusivement pour L1 / L2)
30MLongueur de câble 30 m (exclusivement pour L1 / L2)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier métallique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TESK-LA-11L2-3M

Référence d’article (n° de commande)

103005716

EAN (European Article Number)

4030661440088

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

UL

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Matériau du couvercle

Thermoplastique, auto-extinguible

Couleur du boîtier

Argent

Poids brut

600 g

Données générales - Caractéristiques

Montage extérieur

Oui

Butées de montage

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

1

Classification

Normes de référence

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2.000.000 manœuvres

B10D Contact NO

1.000.000 manœuvres

Données mécaniques

Position du passe-câble

ci-dessus

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000 manœuvres

Exécution des vis de fixation

6x M6

Tightening torque of the fixing screws

4,3 Nm

Maximum mechanical load

5.000 N

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

3 m

Connecteur de raccordement

câble

Nombre de conducteurs de câble

5

Section des conducteurs

0,34 mm2

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

20 mm

Largeur du capteur

98 mm

Hauteur du capteur

116 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

300 V

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

2,5 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Aptitude pour basses tensions

≥ 3 VDC / ≥ 1 mA

Elément de commutation

1 contact NO, 1 contact NF

Remarque (elément de commutation)

Inverseur à double rupture Zb ou 2 contacts NF, ponts de contacts isolés galvaniquement

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1.200 /h

Matériau des contacts, électriques

Ag-Ni 10 et 0,2 µm dorés

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 20.04.2026 17:30