SVE3/100/100/100-3Ö-24VDC
SVE3/100/100/100-3Ö-24VDC
Téléchargements
| Désignation produit: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 sélecteur à clef avec positions fixes |
| 2 | 2 sélecteurs à clef avec positions fixes |
| 3 | 3 sélecteurs à clef avec positions fixes |
| (2) | |
| Sans | Système de serrure standard |
| Z | Système de serrure centrale |
| (3) | |
| Sans | Standard, couleur argent |
| SR/ | Tête de clé colorie |
| (4) | |
| xxx | Numéro(s) de clef 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Couleur tête de clef>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Toutes les combinaisons de ces couleurs sont possibles. |
| (6) | |
| Sans | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO>Sélecteur à clé avec positions fixes 1 contact NF / 1 contact NO> Contacts NF en série |
| -3OE | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO>Sélecteur à clé avec positions fixes 2 contacts NF / 1 contact NO> Contacts NF en série |
| -W | Bobine: 1 contact NF / 1 contact NO>Sélecteur à clé avec positions fixes 2 contacts NF / 1 contact NO> Contacts NF séparés |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| remarque | Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles. >L'exemple de commande indiqué sert à la conversion du code article. |
- Boîtier plastique
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
SVE3/100/100/100-3Ö-24VDC |
| Référence d’article (n° de commande) |
101216499 |
| EAN (European Article Number) |
4030661576022 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Mode d’action |
électromécanique |
| Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
| Couleur du boîtier |
Noir Argent |
| Couleur de clé |
Argent |
| Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
Argent |
| Poids brut |
1020 g |
Données générales - Caractéristiques
| Ouverture sous tension |
Oui |
| déverrouillage manuel |
Oui |
| Nombre de contacts auxiliaires |
4 |
| Nombre de sélecteur à clé |
3 |
| Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Classification
| Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
| B10D contact NF |
100000 manœuvres |
Données mécaniques
| Position du sélecteur à clé |
centré à gauche à droite |
| Durée de vie mécanique, min. |
100000 manœuvres |
| Numéro de clef de la serrure maître |
100 |
| Numéro de clef da la serrure d'esclave |
100 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
| Section du câble, min. |
0,25 mm² |
| Section du câble, max. |
2,5 mm² |
| Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
144 mm |
| Largeur du capteur |
96 mm |
| Hauteur du capteur |
169 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP20 IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
| Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
| Tension assignée de tenue aux chocs |
2,5 kV |
Données électriques
| Courant nominal thermique |
4 A |
| Tension assignée d'alimentation |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
| Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
| Catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
| Consommation électrique, max. |
8,5 W |
| Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
| Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
| Matériau des contacts, électriques |
Argent |
| Switching element |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison |
Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence): Clé et outil triangulaire compris dans la livraison (y compris 1 clé d'urgence) |
Remarque
| Remarque (en général) |
voir figure: principe de fonctionnement: clef 1-3 en Pos. 1. bobine non alimentée: interrupteur à clef verrouillé, contacts NF fermés, clef non rétractable |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: ksve-f03
| 409,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi
| 32,9 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 48,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,5 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 px - 350 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Exemple de câblage
Principe de fonctionnement
Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2026-05-02 08 h 57