schmersal_s_icon.png

HDTP30-BL-WS-101-2

Numéro d'article: 103059674

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • sans maintien
  • conception hygiénique
  • possibilité d'utilisation de symboles personnalisés

Exemple de commande

Désignation de type du produit

HDTP30-BL-WS-101-2

Référence d’article (n° de commande)

103059674

EAN (European Article Number)

4030661665245

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Exécution

Montage sur plaque frontale

Mushroom impact button

Modèle

Ronde

Tactile

Conditions de montage (mécaniques)

all surfaces min 3° to the horizontal

Type d'obturation

Membrane

Joints labiaux

Matériau de l' élément d'actionnement

Plastique

Matériau de l'anneau frontal

Stainless steel (V4A)

Matériau de la manchette d'étanchéité

Silicone

Couleur de l'élément de commande

Blanc

Couleur de l'anneau frontal

Argent

Couleur de la manchette

bleu

Couleur du joint

bleu

Poids brut

52 g

Données générales - Caractéristiques

Autres inscriptions sur demande

Oui (1)

Tactile possible

Oui

Isolation totale

Oui

Nombre de positions de commutation

1

Number of contact elements, maximum

6

Anti-torsion protection

Yes

Classification

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, organes de commande

1000000 manœuvres

Course totale

3,5 mm

Fixation

Ecrou central

Couple de serrage pour écrous, max.

4 Nm

Symbol labeling number

101

Type of labeling

Laser

Adjustment of labeling

-2 (90°)

Typical actuating force of the push button

14 N

Données mécaniques - Dimensions

Largeur, max.

46 mm

Hauteur

70 mm

Mounting height

22 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Profondeur de montage

48 mm

Remarque (profondeur de montage)

Depth behind front panel including one contact element

diamètres pour les têtes d'actionnement

30 mm

Diamètre de l'anneau frontal

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Epaisseur de la plaque frontale, min.

1,5 mm

Epaisseur de la plaque frontale, max.

6 mm

Dimension d'encastrement

65 x 65 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Humidité relative, max.

93 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

non givrant

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

5 g

Tenue aux chocs mécaniques

<50 g (EN 60068-2-27)

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2000 m

Données électriques

Switching frequency of the command device, maximum

1000 /h

Inclus dans la livraison

Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)

Scope of delivery with contact carrier SMF

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:Gamme H
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Organes de commande et de signalisation au choix comme voyants lumineux, bouton-poussoirs, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteurs en liaison avec les éléments de contacts CLP et entraînements pour potentiomètre, sélecteurs à positions multiples et sectionneurs de puissance.
Directives pertinentes:Directive Basse Tension2014/35/EU
 Directive CEM2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Normes appliquées:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, le 18 juin 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal, Inc., 15 Skyline Drive, NY 10532 Hawthorne

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 2026-04-28 06 h 39