IFL 5-18-01P-1761 5,0M
IFL 5-18-01P-1761 5,0M
Téléchargements
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
IFL 5-18-01P-1761 5,0M |
| Référence d’article (n° de commande) |
101162536 |
| EAN (European Article Number) |
4030661199498 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
DIN VDE 0660-208 |
| Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
| Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
| Matériau du boîtier |
Laiton |
| Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
| Surface active |
Plastique |
| Matériau de écrous |
Laiton |
| Poids brut |
120 g |
Données générales - Caractéristiques
| Afficheur intégré, état |
Oui |
| Passe-fil |
Non |
| Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
| Couple de serrage pour écrous, max. |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Distance de commutation |
5 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
5 m |
| Connecteur de raccordement |
Câble |
| Nombre de conducteurs de câble |
3 |
| Section des conducteurs |
0,14 mm2 |
| Matériau de la gaine de câble |
PUR |
Données mécaniques - Dimensions
| Pas ISO du capteur |
M18 |
| taille de la clé |
24 SW |
| Longueur du capteur |
53 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
| Degré de protection |
II |
Données électriques
| Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| Courant hors charge électrique, maximum |
3,5 mA |
| Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
| Courant permanent |
200 mA |
| Elément de commutation |
Contact de rupture |
| Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité Protection contre les surcharges Fusible recommandé |
| Fréquence de commutation, env. |
400 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
| Chute de tension Ud, max. |
1,2 V |
| Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
| Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
| Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison du matériel de montage |
2x Ecrous M18 |
Remarque
| Remarque (en général) |
Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kifl5f12
| 277,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 24,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 17,6 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 14,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,5 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2/05/2026 13:41