A-K3P-M12-S-W-5M-GY-1-X-A-4
A-K3P-M12-S-W-5M-GY-1-X-A-4
Téléchargements
| Désignation produit: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Câble de raccordement |
| AHT | Câble de raccordement haute température |
| V | Interconnexion |
| S | Connecteur sans câble |
| AIE | Câble de raccodement Industrial Ethernet |
| VIE | Câble d'interconnexion Industrial Ethernet |
| VFB | Câble d'interconnexion pour des boîtiers de distribution |
| (2)a | |
| K | Connecteur femelle |
| KK | Connecteur femelle - femelle |
| S | Connecteur |
| SS | Connecteur mâle - mâle |
| SK | Connecteur mâle / femelle |
| (2)b | |
| 3P | 3 pôles |
| 4P | 4 pôles |
| 5P | 5 pôles |
| 6P | 6 pôles |
| 8P | 8 pôles |
| 8+1P | 8+1 pôles |
| 12P | 12 pôles |
| 23P | 23 pôles |
| 2P+PE | 2 pôles + PE |
| 3P+PE | 3 pôles + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / rond 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| M12P | M12 Power |
| RJ45 | RJ45 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Verrouillage avec maintien |
| S | Fermeture vissée |
| (5) | |
| G | Droit |
| W | Angulaire |
| (6) | |
| X | Sans |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5M | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 3.5M | 3,5 m |
| 5M | 5 m |
| 7.5M | 7,5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | Sans |
| BK | Noir |
| GN | Vert |
| GY | Gris |
| WH | Blanc |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | Caoutchouc |
| 4 | Silicone |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutre |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | Sans |
| A | Codage A |
| B | Codage B |
| D | Codage D |
| T | Codage T |
| (11) | |
| 1 | Sans |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP69 |
| 69K | IP69K |
| (13) | |
| VA | Matériau filetage / écrou de raccordement en acier inoxydable |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² section spéciale des conducteurs |
- Câble de raccordement
- 3 pôles
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
A-K3P-M12-S-W-5M-GY-1-X-A-4 |
| Référence d’article (n° de commande) |
103010723 |
| EAN (European Article Number) |
4030661474069 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
| Poids brut |
176 g |
Données mécaniques – technique de connexion
| Couleur de la gaine du câble |
gris |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: k1203f02
| 126,4 kB | .jpg | 352.778 x 280.458 mm - 1000 x 795 px - 72 dpi
| 17,7 kB | .png | 74.083 x 58.914 mm - 210 x 167 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 98.072 mm - 350 x 278 px - 72 dpi
| 24,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,4 MB | .png | 169.333 x 134.62 mm - 2000 x 1590 px - 300 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 27/04/2026 15:14