ZS 232-02 SOCKEL KPL.
ZS 232-02 SOCKEL KPL.
Downloads
- Ruuviliitäntä
- Muovikotelo
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
ZS 232-02 SOCKEL KPL. |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
151113332 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
| Ohjainpään materiaali |
Glass-fibre, thermoplastic |
| Bruttopaino |
23 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Tappityönnin |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
20.000.000 kytkentäalue |
| Toimintavoima |
9 N |
| Contact opening |
2 x 2 mm |
| Tunnistusnopeus |
10 mm/min |
| Huomautus (kytkentäaika) |
Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP40 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
500 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
| Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella |
| Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Kytkentäaika, maksimi |
5 ms |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Silver (AgNi 15) |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kz232f01
| 354,6 kB | .jpg | 130.175 x 257.528 mm - 369 x 730 px - 72 dpi
| 149,6 kB | .png | 74.083 x 146.40300000000002 mm - 210 x 415 px - 72 dpi
| 65,6 kB | .jpg | 62.442 x 123.47200000000001 mm - 177 x 350 px - 72 dpi
| 47,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 14,7 MB | .png | 166.55700000000002 x 329.45 mm - 2000 x 3956 px - 305 dpi
Perustuotteen mitat
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 15.4.2026 21.37