ZQ215-02
| Product type description: ZQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
| (1) | |
| 215 | Metal enclosure, design to EN 50047 |
| 215L | like 215 with elongated hole |
| 315 | Metal enclosure, design to EN 50041 |
| (2) | |
| without | Pulling direction of the towing eye upwards |
| AL | Pulling direction of the towing eye to the left |
| AR | Pulling direction of the towing eye to the right |
| (3) | |
| 11 | 1 NO contact/1 NC contact |
| 02 | 2 NC contact |
| 12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
| (4) | |
| without | Contacts silver plated (Standard) |
| A1 | Gold contacts 0,3 μm |
| A2 | Gold contacts 1,0 μm |
| A3 | Gold contacts 3,0 μm |
| (5) | |
| without | without LED |
| G | Status LED |
| (6) | |
| without | Cable entry M20 |
| ST | Connector plug M12, 4-pole or 8-pole |
| STM | Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole |
- Metallikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- EN 50047 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
ZQ215-02 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103045748 |
| EAN (European Article Number) |
4030661616735 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
B |
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Vaijerin pituus, maksimi |
25 m |
| Bruttopaino |
353 g |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Actuation direction |
Upwards |
| Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
| Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
32,4 mm |
| leveys |
31 mm |
| Korkeus |
93,4 mm |
| Ohjainpään leveys |
91 mm |
| Ohjainpään korkeus |
21,4 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
I |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
| Kytkinosa |
2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
| Note (General) |
Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature. As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner. At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
| Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
| 2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 26, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
| Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| 2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 18.4.2026 14.57