TQ215-11
| Product type description: TQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
| 215 | Metal enclosure |
| 215L | like 215 with elongated hole |
| 315 | Metal enclosure |
| without | Pulling direction of the towing eye upwards |
| AL | Pulling direction of the towing eye to the left |
| AR | Pulling direction of the towing eye to the right |
| 11 | 1 NO contact/1 NC contact |
| 02 | 2 NC contact |
| 12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
| without | Contacts silver plated (Standard) |
| A1 | Gold contacts 0,3 μm |
| A2 | Gold contacts 1,0 μm |
| A3 | Gold contacts 3,0 μm |
| without | without LED |
| G | Status LED |
| without | Cable entry M20 |
| ST | Connector plug M12, 4-pole or 8-pole |
| STM | Connector plug M12, metal, 4-pole or 8-pole |
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
TQ215-11 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103045744 |
| EAN (European Article Number) |
4030661616629 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-07 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
B |
| Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Vaijerin pituus, maksimi |
25 m |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Actuation direction |
Upwards |
| Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
| Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
| Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
2,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
| Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
| Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
32,4 mm |
| leveys |
31 mm |
| Korkeus |
93,4 mm |
| Ohjainpään leveys |
91 mm |
| Ohjainpään korkeus |
21,4 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
I |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ktq215f03
| 953,7 kB | .jpg | 352.778 x 1123.95 mm - 1000 x 3186 px - 72 dpi
| 18,4 kB | .jpg | 38.806000000000004 x 123.47200000000001 mm - 110 x 350 px - 72 dpi
| 139,1 kB | .png | 74.083 x 236.008 mm - 210 x 669 px - 72 dpi
| 17,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 11,2 MB | .png | 169.333 x 539.581 mm - 2000 x 6373 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
| Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
| 2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 26, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
| Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| 2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 18.4.2026 15.29