schmersal_s_icon.png

TQ 201-11-2777-1

Tuotenumero: 103040789

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Product type description:
TQ 201-(1)-(2)

(1)
011 NC
11-2777-11 NO / 1 NC contact

(2)
11-2458-51 NO / 1 NC contact
01-2458-61 NC contact, rope, thimble and ferrule made from stainless steel
01-2458-71 NC contact
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • kevytmetalliseosvalukotelo
  • riippuvaan asennukseen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

TQ 201-11-2777-1

Tuotenumero (tilausnumero)

103040789

EAN (European Article Number)

4030661555782

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Bruttopaino

661 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Note (B10D Normally open contact (NO))

10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Toimintavoima, minimi

36,8 N

Toimintavoima, maksimi

44 N

Note (Actuating force)

after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N

Tunnistusnopeus

60 mm/min

Maximum mechanical load

5.000 N

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

3 m

Pistokeliitin

Suojattu kaapeli

Number of cable wires

4

johdon poikkipinta-ala

1 mm2

Cable diameter

0,5 mm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

60 mm

Korkeus

250 mm

Syvyys

32 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP54

Kytkentäelementin suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-40 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)

Iskunkestävyys

30 g

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

40 V

Syöksyjännitekestoisuus

2,5 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

1 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

400 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 27.4.2026 17.39