T3C 236-11Z-ST
| Tuotekuvaus: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
| (1) | |
| 3 | Vasenkätinen malli |
| 4 | Suora malli |
| 5 | Oikeakätinen malli |
| (2) | |
| 01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| (3) | |
| ilman | Johdon läpivienti M20 |
| ST | M12-liitin A-koodauksella |
| ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella |
- Pistokeliitin M12, 4-napainen
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
T3C 236-11Z-ST |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
151212224 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
| Vivun materiaali |
Ruostumaton teräs |
| Bruttopaino |
70 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Napojen lukumäärä |
4 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Kääntövarsi |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
| Pakkoavauskulma |
12,5 ° |
| Pakkoavausvääntömomentti |
0,2 Nm |
| Opening angle |
180° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Type of electrical connection |
Connector plug M12 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
30 mm |
| Leveys |
93 mm |
| Korkeus |
94,5 mm |
| Ohjainpään korkeus |
78 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
50 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: k2363f01
| 423,5 kB | .jpg | 352.425 x 366.536 mm - 999 x 1039 px - 72 dpi
| 48,3 kB | .png | 74.083 x 76.906 mm - 210 x 218 px - 72 dpi
| 42,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,7 MB | .png | 166.47400000000002 x 173.136 mm - 1999 x 2079 px - 305 dpi
| 58,3 kB | .jpg | 118.88600000000001 x 123.47200000000001 mm - 337 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kytkentäkaavio
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 20.4.2026 17.10