schmersal_s_icon.png

T. 454-22Z-H

Tuotenumero: 133013113

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Valurautakotelo,
  • Ulkona olevat osat jaloterästä
  • 2 kytkentäkulmaa (esivaroitus, katkaisu)

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

T. 454-22Z-H

Tuotenumero (tilausnumero)

133013113

EAN (European Article Number)

8905236108211

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Kotelon materiaali

valurauta

Kotelon pinnoitteen materiaali

2K-polttomaalaus

Bruttopaino

1.895 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

2

Turvaluokitus

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Actuation direction

each time 60° right-hand side and left-hand side rotation

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,75 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

64 mm

Leveys

118 mm

Korkeus

153 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

Ambient temperature

-40 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kosketinkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T. 454
Type:See ordering code
Description of the component:Belt alignment switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, December 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 22.4.2026 20.44