schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/213/38+BO

Tuotenumero: 101198602

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ilmanVakiolukitusjärjestelmä
ZKeskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä

(2)
BLukkosylinteri pohjassa
LLukkosylinteri vasemmalla
RLukkosylinteri oikealla

(3)
DYlimääräinen lukkosylinteri etupuolella

(4)
01yhdellä ohjainpäällä käännettävissä
1.1kahdella lähestymispäällä

(5)
x1xAvaimen numero (n) 100 … 999

(6)
x2xAvaimen numero (n), ylimääräinen lukkosylinteri, etuosa 32 … 99

(7)
BOKaariavain
BOWKaariavain kulmassa
BORTeleskooppiavain, takakiinnitys
BOWRTeleskooppiavain, yläkiinnitys
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Alumiinikotelo
  • Suojausluokka IP65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SHGV/RD1/213/38+BO

Tuotenumero (tilausnumero)

101198602

EAN (European Article Number)

4030661591087

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Kotelon materiaali

Alumiini / teräs kromattu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Lukkosylinterin materiaali

Teräs

Kotelon väri

punainen

Avaimen väri

Hopea

Avaimenperän (avaimen pään) väri

Hopea

Bruttopaino

450 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käyttösuuntien lukumäärä

4

Number of keys

2

Mekaaniset tiedot

Vastakappale

suora

Avainvalintakytkimen asento

keskitetty

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

100.000 kytkentäalue

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

950 N

Sulkuvoima, maksimi

1.250 N

Pitovoima

5 N

Tunnistusnopeus, maksimi

0,2 m/s

Key number of primary key

213

Key number of secondary key

38

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

87 mm

leveys

87 mm

Korkeus

103 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Iskunkestävyys

30 g / 18 ms

tärinänkestävyys

Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz

Sähköiset tiedot

kytkentätaajuus

5 /h

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

liukusuojus

irroitettava suojus

avattava suojus

Huomautus

Note (General)

Ylimääräinen lukkosylinterillä etuosa vain versioilla "L" ja "R"


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 18.4.2026 16.42