SHGV/L01/200+BOW
| Tuotekuvaus: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
| Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
| (2) | |
| B | Lukkosylinteri pohjassa |
| L | Lukkosylinteri vasemmalla |
| R | Lukkosylinteri oikealla |
| (3) | |
| D | Ylimääräinen lukkosylinteri etupuolella |
| (4) | |
| 01 | yhdellä ohjainpäällä käännettävissä |
| 1.1 | kahdella lähestymispäällä |
| (5) | |
| x1x | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Avaimen numero (n), ylimääräinen lukkosylinteri, etuosa 32 … 99 |
| (7) | |
| BO | Kaariavain |
| BOW | Kaariavain kulmassa |
| BOR | Teleskooppiavain, takakiinnitys |
| BOWR | Teleskooppiavain, yläkiinnitys |
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
SHGV/L01/200+BOW |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101198292 |
| EAN (European Article Number) |
4030661593340 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Alumiini / teräs kromattu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
| Kotelon väri |
punainen |
| Avaimen väri |
Hopea |
| Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
450 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
| Number of keys |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Vastakappale |
kulmittainen |
| Avainvalintakytkimen asento |
vasen |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
950 N |
| Sulkuvoima, maksimi |
1.250 N |
| Pitovoima |
5 N |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
| Avaimen numero |
200 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
43 mm |
| leveys |
87 mm |
| Korkeus |
103 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
| Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
| tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz |
Sähköiset tiedot
| kytkentätaajuus |
5 /h |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kshgvf11
| 832,1 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 64,2 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 54,7 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 44,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,4 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kaz33f18
| 310,3 kB | .jpg | 312.208 x 433.91700000000003 mm - 885 x 1230 px - 72 dpi
| 36,8 kB | .png | 73.73100000000001 x 102.658 mm - 209 x 291 px - 72 dpi
| 32,8 kB | .jpg | 88.9 x 123.47200000000001 mm - 252 x 350 px - 72 dpi
| 28,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,7 MB | .png | 169.333 x 235.28900000000002 mm - 2000 x 2779 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Sovellusesimerkki yleensä
ID: kshgva06
Sovellusesimerkki yleensä
ID: kshgva08
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 17.4.2026 16.56