SHGV/B01/164+BOF/HIS.2
SHGV/B01/164+BOF/HIS.2
| Tuotekuvaus: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
| Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
| (2) | |
| B | Lukkosylinteri pohjassa |
| L | Lukkosylinteri vasemmalla |
| R | Lukkosylinteri oikealla |
| (3) | |
| D | Ylimääräinen lukkosylinteri etupuolella |
| (4) | |
| 01 | yhdellä ohjainpäällä käännettävissä |
| 1.1 | kahdella lähestymispäällä |
| (5) | |
| x1x | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Avaimen numero (n), ylimääräinen lukkosylinteri, etuosa 32 … 99 |
| (7) | |
| BO | Kaariavain |
| BOW | Kaariavain kulmassa |
| BOR | Teleskooppiavain, takakiinnitys |
| BOWR | Teleskooppiavain, yläkiinnitys |
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
SHGV/B01/164+BOF/HIS.2 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103002056 |
| EAN (European Article Number) |
4030661421889 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Alumiini / teräs kromattu |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
| Kotelon väri |
punainen |
| Avaimen väri |
Hopea |
| Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
| Bruttopaino |
450 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
| Number of keys |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Vastakappale |
joustava |
| Avainvalintakytkimen asento |
keskitetty |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
| Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1.300 N |
| Sulkuvoima, maksimi |
1.750 N |
| Pitovoima |
5 N |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
| Avaimen numero |
164 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
87 mm |
| leveys |
40 mm |
| Korkeus |
103 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
| Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
| tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz |
Sähköiset tiedot
| kytkentätaajuus |
5 /h |
Tietoja
| Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kaz33f20
| 579,8 kB | .jpg | 312.208 x 625.1220000000001 mm - 885 x 1772 px - 72 dpi
| 60,8 kB | .png | 74.083 x 148.167 mm - 210 x 420 px - 72 dpi
| 29,1 kB | .jpg | 61.736000000000004 x 123.47200000000001 mm - 175 x 350 px - 72 dpi
| 22,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,5 MB | .png | 169.333 x 339.005 mm - 2000 x 4004 px - 300 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kshgvf07
| 804,8 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 61,6 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 53,1 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 40,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,3 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Toimintasäde
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 23.4.2026 1.24