PSC1-C-100-FB2-PBPS
PSC1-C-100-FB2-PBPS
- EN 61800-5-2 ()
- 6 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
PSC1-C-100-FB2-PBPS |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103058675 |
| EAN (European Article Number) |
4030661662879 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-22-07 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| SD Card Slot |
Kyllä |
| Master-Slave-Communication (decentralized) |
Kyllä |
| Master-Master-Kommunikation |
Kyllä |
| Integrated SD gateway |
Kyllä |
| Pulssilähtöjen lukumäärä (tahtilähtö) |
6 |
| Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava) |
2 |
| Digitaaliturvatulojen lukumäärä |
14 |
| Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä |
20 |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
4 |
| Apukosketinlähtöjen lukumäärä |
6 |
| Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
8 |
Turvaluokitus
| Performance Level, up to |
e |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
| PFH arvo |
1,22 x 10⁻⁸ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Kiinnitys |
voidaan kiinnittää salvalla normikiskoon |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelikoko, minimi |
0,2 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
| johdon poikkipinta-ala, minimi |
24 AWG |
| johdon poikkipinta-ala, maksimi |
12 AWG |
| Liitäntä (mekaaninen) |
Irrotettavat ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
112,5 mm |
| Korkeus |
100 mm |
| Syvyys |
115 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP20 |
| Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Suhteellinen kosteus, minimi |
5 % |
| Suhteellinen kosteus, maksimi |
85 % |
| Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Overvoltage category |
III |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
| Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
| Rated operating voltage |
24 VDC |
Sähköiset tiedot - Yleinen tietoliikenneliitäntä
| Designation, Communication interface |
DSUB |
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
| Feldbus Protokoll |
CANopen PROFIBUS PROFIBUS / PROFIsafe |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Nimellisvirta (turvalähdöt) |
2.000 mA |
| Turvalähtö |
Oikosulkusuojattu, PNP (Q2 ja Q3) |
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
| Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
| Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
| Electromagnetic compatibility |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
| Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
| EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Takaseinän väyläliitin Ruuviliittimet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Kenttäväyläliikennöinnin käskirja
Asennusohje
Ohjelmistokäsikirja
UL-todistus
TÜV-serfifiointi
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tuotteen asennustiedot
Ohjelmisto(lataa)
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kpsc1f07
| 744,0 kB | .jpg | 352.778 x 321.028 mm - 1000 x 910 px - 72 dpi
| 55,7 kB | .png | 74.083 x 67.381 mm - 210 x 191 px - 72 dpi
| 134,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 112.536 mm - 350 x 319 px - 72 dpi
| 63,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,7 MB | .png | 169.333 x 154.09300000000002 mm - 2000 x 1820 px - 300 dpi
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | PSC1 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN IEC 61800-5-1:2023, 4.4 EN 61800-5-2:2007 EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2023 EN 61508 parts 1-7:2010 |
| Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.02/26 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 31, 2026 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 18.4.2026 15.27