PS116-Z12-L200-H200
PS116-Z12-L200-H200
| Tuotekuvaus: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| Z11 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| Z02 | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Z12 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Z11R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla |
| Z02R | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
| Z12R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
| T11 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| T02 | Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T20 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
| T12 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T21 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| T03 | Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
| T11UE | Suoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| T02H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (2) | |
| L200 | Kiinteällä kaapelilla takana, kaapelipituus 2 metriä |
| LR200 | Kiinteällä kaapelilla oikea, kaapelipituus 2 metriä |
| LR300 | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
| LR500 | Kytkentärasia, M12, oikea |
| (3) | |
| S200 | Tappityönnin S200 Ø 6 mm |
| R200 | Rullatyönnin R200 |
| K200 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm |
| K240 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle |
| K250 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle |
| H200 | Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm |
| N200 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
| J200 | Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm |
| (4) | |
| 0 | Materiaali, rulla/vipu: muovi |
| 1 | Materiaali, rulla/vipu: ruostumaton teräs |
| 2 | Materiaali, rulla/vipu: messinki |
| 3 | Materiaali, rulla/vipu: alumiini |
| 4 | Materiaali, rulla/vipu: teräs |
- Kiinteällä kaapelilla takana, 2 m
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
PS116-Z12-L200-H200 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103034546 |
| EAN (European Article Number) |
4030661548043 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
| Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
A |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, sinkkivalu, kromattu |
| Aktiivinen alue |
Metalli |
| Bruttopaino |
243 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
| B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 kytkentäalue |
| Note |
at 10% Ie and ohmic load |
| Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Rullavarsi H200 |
| Rullan materiaali |
Muovi |
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
| Tunnistusnopeus, minimi |
10 mm/min |
| Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
| Toiminnan vääntömomentti, minimi |
0,2 Nm |
| Pakkoavausvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
2 m |
| Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla Kaapeli, 6-napainen |
| Number of cable wires |
6 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
| Cable type |
LiYY |
| Liitäntä (mekaaninen) |
takana |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
16,6 mm |
| Leveys |
31 mm |
| Korkeus |
101 mm |
| Rullan halkaisija |
16 mm |
| Varren pituus |
24 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP66 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
300 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
| Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
| Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1,5 A |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
| Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
| kytkentätaajuus |
5.000 /h |
| Kytkentäaika, maksimi |
5,5 ms |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kps1hf02
| 682,3 kB | .jpg | 352.778 x 772.936 mm - 1000 x 2191 px - 72 dpi
| 48,1 kB | .png | 74.083 x 162.27800000000002 mm - 210 x 460 px - 72 dpi
| 20,5 kB | .jpg | 56.444 x 123.47200000000001 mm - 160 x 350 px - 72 dpi
| 15,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,9 MB | .png | 169.333 x 371.009 mm - 2000 x 4382 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 23.38