NDRZ50GR/RT/514D
| Product type description: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
| (1) | |
| R | Latching (only in conjunction with EFR); unlocking by turning and pulling |
| Z | Latching mechanism (integrated in the device head); unlocking by pulling |
| (2) | |
| white sealing ring | |
| GR/ | black sealing ring |
| BL/ | blue sealing ring |
| (3) | |
| RT | red device head |
| (4) | |
| /xxx | digit for symbols |
| (5) | |
| front ring silver (chrome-plated) | |
| -2905-1 | Front ring yellow (plastic) |
- Lukkiutuva hätäseispainike
- Suojausluokka IP 69K
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
NDRZ50GR/RT/514D |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101209355 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN ISO 13850 EN 60947-5-5 EN 60947-1 EN 60947-5-1 |
| Muotoilu |
Etuseinä-asennus Emergency stop pushbutton |
| Design |
Integrated jump mechanism |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
| Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
| Ohjainten materiaali |
ABS |
| Eturenkaan materiaali |
ABS, kromattu |
| Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
| Toimintaelimen väri |
punainen |
| Eturenkaan väri |
Hopea |
| Paljetiivisteen väri |
musta |
| Bruttopaino |
50 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Hätäpysäytyspainikkeet |
Kyllä |
| Lisämerkinnät tilauksesta |
Kyllä (1) |
| Kiinnityslaippa |
Kyllä |
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| integroitu lukintamekanismi |
Kyllä |
| Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
| Kokonaan eristetty |
Kyllä |
| Number of contact elements, maximum |
3 |
Mekaaniset tiedot
| Asennusohje |
The unlock symbol should point upward. |
| Vapautus |
Vetoavaus |
| Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 kytkentäalue |
| Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
| Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
| Symbol labeling number |
514 |
| Type of labeling |
|
| Typical actuating force of the push button |
25 N |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Mounting height |
45 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including one contact element |
| toimipäiden halkaisijat |
50 mm |
| Kauluksen halkaisija |
44,5 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
| Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
| Asennusväli |
50 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 IP69 IP69K |
| Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
5 g |
| Iskunkestävyys |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Sähköiset tiedot
| Switching frequency of the emergency stop button, maximum |
600 /h |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kndrzf10-514
| 350,0 kB | .jpg | 352.425 x 435.68100000000004 mm - 999 x 1235 px - 72 dpi
| 41,3 kB | .jpg | 99.836 x 123.47200000000001 mm - 283 x 350 px - 72 dpi
| 37,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 56,8 kB | .png | 74.083 x 91.369 mm - 210 x 259 px - 72 dpi
| 3,3 MB | .png | 169.333 x 209.211 mm - 2000 x 2471 px - 300 dpi
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop push button |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2020 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 20.4.2026 15.37