M. 441-11Y-243/ 1276-2
M. 441-11Y-243/ 1276-2
Downloads
- 2 Kaapeliläpivientejä M20
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( peruskomponentti)
- Soveltuu raskaaseen käyttöön
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
M. 441-11Y-243/ 1276-2 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101117791 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Valurauta, sinkitty |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Bruttopaino |
1.865 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Contact opening |
2 x 6 mm |
| Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
63 mm |
| Leveys |
106 mm |
| Korkeus |
99 mm |
| Rullan halkaisija |
25 mm |
| Varren pituus |
25 mm |
| Varren leveys |
25 mm |
| Vivun korkeus |
141 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
250 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
16 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
| kytkentätaajuus |
3.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
AgSn0 |
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ktm44f04
| 794,2 kB | .jpg | 352.778 x 831.85 mm - 1000 x 2358 px - 72 dpi
| 124,5 kB | .png | 74.083 x 174.625 mm - 210 x 495 px - 72 dpi
| 24,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,8 MB | .png | 200 x 471.6 mm - 2000 x 4716 px - 254 dpi
| 28,9 kB | .jpg | 52.211000000000006 x 123.47200000000001 mm - 148 x 350 px - 72 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbandf04
| 439,0 kB | .jpg | 149.931 x 529.167 mm - 425 x 1500 px - 72 dpi
| 195,8 kB | .png | 74.083 x 261.408 mm - 210 x 741 px - 72 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 34.925000000000004 x 123.47200000000001 mm - 99 x 350 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 17,6 MB | .png | 200 x 705.8000000000001 mm - 2000 x 7058 px - 254 dpi
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | T/M 441 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position and limit switches |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 3, 2017 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 27.4.2026 14.27