IFL-N-4B-12-10PK1
IFL-N-4B-12-10PK1
Downloads
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 4B-12-10PK1)
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- suuri tunnistusetäisyys
- Rakennemalli M12
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
IFL-N-4B-12-10PK1 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101144824 |
| EAN (European Article Number) |
4030661134567 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
| Kotelon materiaali |
Messinki |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
| Aktiivinen alue |
Muovi |
| Mutterien materiaali |
nikkelipäällystetty messinki |
| Bruttopaino |
82 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Kaapelisukka |
Ei |
| Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mechanical data - Switching distances
| Kytkentäetäisyys |
4 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
2 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
3 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin ISO-kierre |
M12 |
| avainväli |
17 SW |
| Pituus |
50 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
| Operating voltage |
15 ... 34 VDC |
| Type of voltage range |
DC |
| No-load supply current I0, typical |
17 mA |
| Rated operating voltage |
15 ... 34 VDC |
| Nimellisvirta |
150 mA 200 mA |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
| Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja Ylikuormitussuoja Sulakkeiden enimmäiskuormitus vaimennettu päällekytkentäimpulssi oikosulku- ja ylikuormitussuojattu köysikatkon valvonta Radiopuhelinhäiriösuojaus |
| Kytkentätaajuus, noin |
800 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
| Voltage drop Ud, maximum |
2,5 V |
| Kytkentälähtö |
PNP |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kifl4f25
| 77,4 kB | .jpg | 95.25 x 278.694 mm - 270 x 790 px - 72 dpi
| 83,2 kB | .png | 74.083 x 216.60600000000002 mm - 210 x 614 px - 72 dpi
| 15,5 kB | .jpg | 42.333000000000006 x 123.47200000000001 mm - 120 x 350 px - 72 dpi
| 13,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,7 MB | .png | 167.10500000000002 x 487.028 mm - 2000 x 5829 px - 304 dpi
Perustuotteen mitat
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 2.5.2026 10.34