IFL 8-18-01ST
IFL 8-18-01ST
Downloads
- Metallikotelo
- AC 2-johtiminen
- suojaeristys
- Pistokeliitin M18
- Rakennemalli M 18 x 1
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
IFL 8-18-01ST |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101141540 |
| EAN (European Article Number) |
4030661122403 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
| Kotelon materiaali |
Messinki |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
| Aktiivinen alue |
Muovi |
| Mutterien materiaali |
Messinki |
| Bruttopaino |
60 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Kaapelisukka |
Ei |
| Kaapelijohtojen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Kytkentäetäisyys |
8 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
2 m |
| Pistokeliitin |
Liitin M18 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin ISO-kierre |
M18 |
| avainväli |
24 SW |
| Pituus |
91 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
| Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
| Nimellinen syöttötaajuus, minimi |
45 Hz |
| Nimellinen syöttötaajuus, maksimi |
65 Hz |
| Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
| Type of voltage range |
AC |
| Käyttövirta, minimi |
10 mA |
| Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
| Nimellisvirta |
500 mA |
| Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
| Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja |
| Kytkentätaajuus, noin |
10 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
| Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
| Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
| Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
| Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
| Note (General) |
Instead of nuts, a mounting clamp can be provided. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kifl8f03
| 331,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 56,9 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 25,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,1 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
| 25,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 2.5.2026 15.00